ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 銅管リーマ

カクダイ 銅管リーマ 600-020
通常単価(税別)
22,624円
税込単価
24,886円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・カクダイ巻フレキパイプの三つ山つぶし専用・呼13:16・16.8ミリ、呼20:20ミリ用...

詳細を確認

型番:

600-020
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

600-020の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
600-020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,624円
( 24,886円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・カクダイ巻フレキパイプの三つ山つぶし専用
・呼13:16・16.8ミリ、呼20:20ミリ用
・一体設計されているので部品の紛失はありません。
・スピンドル部分へ定期的に給油をしてください。
・JANコード:4972353600014
・トラスココード:807-4211
・質量:0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 銅管リーマの型番600-020のページです。 型番600-020に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 銅管リーマのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました