ツール用品技術窓口

フジ 精密スチールパラレル(単品) 厚6.8mm×高27mm×長150mm

通常単価(税別)
26,148円
税込単価
28,763円
通常出荷日:8日目

【特長】・精密スチールパラレルは、機械のテーブル面とワークや治具、金型等の間にセットして平行および真直...

詳細を確認

    ご注意

    • サビ

    型番:

    6.8X27X150
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    6.8X27X150の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    6.8X27X150
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    26,148円
    ( 28,763円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・精密スチールパラレルは、機械のテーブル面とワークや治具、金型等の間にセットして平行および真直を維持した高精度の加工ができます。
    ・4面を2本1組で精密研削仕上げしてあり、平行度は抜群です。完全熱処理加工されていますので、対磨耗性に優れており、寿命が長く経済的です。
    【用途】
    ・切削加工に
    【商品仕様】
    ・6.8X27X150 (2本1組)
    ・2本1組です。
    ・JANコード:4560119673343
    ・トラスココード:732-2551
    ・質量:600g
    【材質/仕上】
    ・SK3

    ご注意

    • サビ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フジ 精密スチールパラレル(単品) 厚6.8mm×高27mm×長150mmの型番6.8X27X150のページです。 型番6.8X27X150に関する仕様情報を記載しております。
    フジ 精密スチールパラレル(単品) 厚6.8mm×高27mm×長150mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フジ 精密スチールパラレル(単品) 厚6.8mm×高27mm×長150mm
    フジ 精密スチールパラレル(単品) 厚8.5mm×高10mm×長150mm
    フジ 精密スチールパラレル(単品) 厚6.8mm×高10mm×長120mm
    フジ 精密スチールパラレル(単品) 厚8.5mm×高20mm×長150mm
    フジ 精密スチールパラレル(単品) 厚6.8mm×高12mm×長120mm
    フジ 精密スチールパラレル(単品) 厚8.5mm×高24mm×長150mm
    メーカーフジツールフジツールフジツールフジツールフジツールフジツール
    通常価格26,148円27,135円21,711円27,135円21,708円27,135円
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    補助ベースカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました