17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

空気圧式圧着工具ヘッド

通常単価(税別)
24,22535,587
税込単価
26,64839,146
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・空気式圧着工具AC5NDと電動式圧着工具EC6の共通ヘッドです。・裸圧着端子、スリーブ1.2...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

適合端子

適応サイズ

JANコード

トラスココード

摘要

圧着端子

最小発注数量
裸圧着端子
1.25、2.0、5.5、8.0mm2
4906274801649
474-1145
裸圧着端子・スリーブ用ヘッド
-
1個
絶縁付圧着端子
1.25mm2
4906274801656
474-1153
絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用ヘッド
絶縁被覆付端子
1個
絶縁付圧着端子
2.0mm2
4906274801663
474-1161
絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用ヘッド
-
1個
絶縁付圧着端子
5.5mm2
4906274801670
474-1170
絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用ヘッド
-
1個
閉端接続端子
CE2、CE5
4906274801687
474-1188
絶縁被覆付閉端子用ヘッド
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,256
( 35,482 )
1日目
32,256
( 35,482 )
1日目
32,256
( 35,482 )
在庫品1日目当日出荷可能
35,587
( 39,146 )
1日目
24,225
( 26,648 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気式圧着工具AC5NDと電動式圧着工具EC6の共通ヘッドです。
・裸圧着端子、スリーブ1.25~5.5用ヘッドです。
【材質】
・スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空気圧式圧着工具ヘッドのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
交換用として
5
満足度:5.0
メーカー純正ダイスと違いこのタイプのダイスは 下側のダイスが固定の為圧着がぶれなく正確に行える。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空気圧式圧着工具ヘッド
空気圧式圧着工具
手動片手式圧着工具 裸圧着端子/絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
泉 手動片手式圧着工具 連鎖型圧着端子
泉 手動片手式圧着工具 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ
アタッチメント レースウエイカッタ
メーカー泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所
通常価格24,225-130,66825,89523,11819,267 -116,114
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目〜3日目
工具種類その他関連用品圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具-圧着工具・圧接工具-
全長(mm)108190195270265-
質量(g)450.0002000350.000470.000455.0004200.0
材質1スチールスチールスチールスチールスチール鋼材
適合機種AC-5N-D-----
よく一緒に購入される商品

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト