17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

色タオルウエス
ミスミ
ニシキウエス(シマウエス)(中古生地)
ミスミ
白シーツウエス
ミスミ
  • <
  • >
タイヨー ピーカス ナットリベット 5M-25

タイヨー ピーカス ナットリベット【10個入り】

通常単価(税別)
780円
税込単価
858円
通常出荷日:6日目

【特長】・タップが無理な薄板に部材取付出来ます【用途】・薄板部材取付用。【商品仕様】・ナット10ヶ入り...

詳細を確認

    ご注意

    • 板厚確認

    型番:

    5M-25
    解除
    • この商品は10パックからご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (10個入り)

    5M-25の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    5M-25
    最小発注数量
    10パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    780円
    ( 858円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・タップが無理な薄板に部材取付出来ます
    【用途】
    ・薄板部材取付用。
    【商品仕様】
    ・ナット10ヶ入り
    ・タイヨー ピーカス ナットリベット
    ・JANコード:4986927585256
    ・トラスココード:849-9516
    ・質量:16g
    【材質/仕上】
    ・アルミ

    ご注意

    • 板厚確認

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    タイヨー ピーカス ナットリベットの型番5M-25のページです。 型番5M-25に関する仕様情報を記載しております。
    タイヨー ピーカス ナットリベットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タイヨー ピーカス ナットリベット
    タイヨー ピーカス ナットリベット
    タイヨー ピーカス ナットリベット
    タイヨー ピーカス ナットリベット
    タイヨー ハンドリベッター
    タイヨー ハンドリベッター
    メーカー大洋精工大洋精工大洋精工大洋精工大洋精工大洋精工
    通常価格780円780円703円703円3,136円5,553円
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました