17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OS 引出しボックス 5DB100

OS 引出しボックス

通常単価(税別)
24,446円
税込単価
26,891円
通常出荷日:8日目

【特長】・作業台用引出しボックスです。・パーティション(大仕切)2枚・ディバイダー(小仕切)6枚で9升...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    579
  • 奥行 (mm)
    555
  • 高さ (mm)
    152
  • トラスココード
    136-7369
  • 質量(g)
    12000.0
  • 材質1
    本体:スチール製

ご注意

  • 天板に取り付け用の穴が開いています

型番:

5DB100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5DB100の仕様・寸法情報

間口(mm)
579
奥行(mm)
555
高さ(mm)
152
トラスココード
136-7369
質量(g)
12000.0
材質1
本体:スチール製

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
5DB100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,446円
( 26,891円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業台用引出しボックスです。
・パーティション(大仕切)2枚・ディバイダー(小仕切)6枚で9升に仕切れるようになっています。

ご注意

  • 天板に取り付け用の穴が開いています

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

OS 引出しボックスの型番5DB100のページです。 型番5DB100に関する仕様情報を記載しております。
OS 引出しボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OS 引出しボックス
OS ホゴシート(クロ)
OS キャビネット転倒防止用具(キャスター,レッグ,パレット用)
OS ラベルホルダー(100個入)
中量キャビネット"DX型"(フルストロークタイプ)_DX型用レベラー
キャビネットパレット(キャビネットDX型用)
メーカー大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐
通常価格24,446円4,524円7,927円 -7,303円12,019円21,623円
通常出荷日8日目8日目8日目6日目8日目11日目
間口(mm)5791800--811817
奥行(mm)555450--556563
高さ(mm)152---39~49100
トラスココード136-7369136-2629-135-9463457-2106654-7819
質量(g)12000.0400.000-220.000-18600.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました
ミスミリモートサポート