17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シーバイエス 充電式ハンディークリーナー ワイルドブリーズ専用バッテリー18V 5996601

シーバイエス 充電式ハンディークリーナー ワイルドブリーズ専用バッテリー18V

通常単価(税別)
18,389
税込単価
20,228
通常出荷日:5日目

【特長】・18Vリチウムイオンバッテリー。【用途】・充電式ハンディークリーナー ワイルドブリーズ専用の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4536735182866
  • トラスココード
    135-4914
  • 質量(g)
    350
  • 奥行(mm)
    115
  • 高さ(mm)
    48
  • 幅(mm)
    75
  • 材質1
    ABS樹脂

型番:

5996601
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5996601の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
JANコード
4536735182866
トラスココード
135-4914
質量(g)
350
奥行(mm)
115
高さ(mm)
48
幅(mm)
75
材質1
ABS樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
5996601
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,389
( 20,228 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・18Vリチウムイオンバッテリー。
【用途】
・充電式ハンディークリーナー ワイルドブリーズ専用の18Vリチウムイオンバッテリーです。
【商品仕様】
・幅(mm):75
・奥行(mm):115
・高さ(mm):48
・18VLi-ionバッテリー
・JANコード:4536735182866
・質量:0.35kg
【材質/仕上】
・ABS樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シーバイエス 充電式ハンディークリーナー ワイルドブリーズ専用バッテリー18Vの型番5996601のページです。 型番5996601に関する仕様情報を記載しております。
シーバイエス 充電式ハンディークリーナー ワイルドブリーズ専用バッテリー18Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シーバイエス 充電式ハンディークリーナー ワイルドブリーズ専用バッテリー18V
充電式ハンディークリーナー
充電サイクロン式クリーナー Dual18V
ブリザードCL専用充電器専用充電器・バッテリー
ハスクバーナのバッテリーシリーズ専用電池パック・充電器
DC18.0V ハンディークリーナー(充電式/クリーナーのみ)
メーカーディバーシーアイリスオーヤマPanasonicディバーシーゼノアエスコ
通常価格18,38913,89031,471 -24,30017,92512,450
通常出荷日5日目1日目1日目〜3日目1日目2日目
商品タイプその他-そうじ機その他その他そうじ機
その他オプション--オプションオプション-
JANコード4536735182866-----
トラスココード135-4914-----
質量(g)350-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト