17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイヤスプレー 泡用ツーウェイ 597

ダイヤスプレー 泡用ツーウェイ

通常単価(税別)
5,622円
税込単価
6,184円
通常出荷日:2日目

【特長】・アルカリ性洗浄剤・中性洗剤専用です。・泡になるツーウェイタイプです。【用途】・オーブンクリー...

詳細を確認
  • トラスココード
    126-1660
  • JANコード
    4977263205977
  • 質量(g)
    420.000

ご注意

  • 酸性・塩素系・有機溶剤系など使用不可。

型番:

597
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

597の仕様・寸法情報

トラスココード
126-1660
JANコード
4977263205977
質量(g)
420.000
RoHS2(10物質)?
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
597
RoHS2(10物質)?最小発注数量
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,622円
( 6,184円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルカリ性洗浄剤・中性洗剤専用です。
・泡になるツーウェイタイプです。
【用途】
・オーブンクリーナー用・キッチンクリーナー用。

ご注意

  • 酸性・塩素系・有機溶剤系など使用不可。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤスプレー 泡用ツーウェイの型番597のページです。 型番597に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤスプレー 泡用ツーウェイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤスプレー 泡用ツーウェイ
ダイヤスプレー ハンディ500
ダイヤスプレー ツーウェイ
ダイヤスプレー アルファ
ダイヤスプレー スウィング300
ダイヤスプレー スウィング1000
メーカーフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラ
通常価格5,622円837円3,882円1,378円 -976円 -1,297円 -
通常出荷日2日目2日目1日目1日目〜1日目1日目〜
トラスココード126-1660126-1715----
JANコード49772632059774977263005171----
質量(g)420.00081420.000187.00083135
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト