ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

スターエム ウッドデッキ用皿取錐(内錐) 3.5×60L

スターエム ウッドデッキ用皿取錐(内錐) 3.5×60L 58XW-CD3560
通常単価(税別)
1,204円
税込単価
1,324円
通常出荷日:4日目

【特長】・No.58XWウッドデッキ用皿取錐用内錐(ストレート錐)です。【商品仕様】・ウッドデッキ用皿...

詳細を確認

型番:

58XW-CD3560
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

58XW-CD3560の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
58XW-CD3560
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,204円
( 1,324円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・No.58XWウッドデッキ用皿取錐用内錐(ストレート錐)です。
【商品仕様】
・ウッドデッキ用皿取錐(内錐)3.5×60L
・JANコード:4962660402067
・トラスココード:837-4399
・質量:10g
【材質/仕上】
・ハイス鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スターエム ウッドデッキ用皿取錐(内錐) 3.5×60Lの型番58XW-CD3560のページです。 型番58XW-CD3560に関する仕様情報を記載しております。
スターエム ウッドデッキ用皿取錐(内錐) 3.5×60Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スターエム ウッドデッキ用皿取錐(内錐) 3.5×60L
スターエム ウッドデッキ用皿取錐 3.5×10×60L
スターエム ウッドデッキ用皿取錐(内錐) 4.5X60L
スターエム ウッドデッキ用皿取錐(内錐) 3.5×70L
スターエム ウッドデッキ用皿取錐(内錐) 3.5×80L
スターエム ウッドデッキ用皿取錐(内錐) 3.5×90L
メーカースターエムスターエムスターエムスターエムスターエムスターエム
通常価格1,204円4,071円1,204円1,204円1,204円1,245円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました