ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スターエム ウッドデッキ用皿取錐(内錐) 4.5X100L

スターエム ウッドデッキ用皿取錐(内錐) 4.5X100L 58XW-CD100
通常単価(税別)
1,245円
税込単価
1,370円
通常出荷日:4日目

【特長】・No.58XWウッドデッキ用皿取錐用内錐です。【商品仕様】・刃径(mm):4.5・溝長(mm...

詳細を確認

型番:

58XW-CD100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

58XW-CD100の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
4.5
溝長(mm)
80
シャンクタイプ
ストレート
シャンク径(mm)
4.5
JANコード
4962660400148
トラスココード
837-4396
質量(g)
9.000
材質1
ハイス鋼

型番リスト

表示件数
型番
58XW-CD100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,245円
( 1,370円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・No.58XWウッドデッキ用皿取錐用内錐です。
【商品仕様】
・刃径(mm):4.5
・溝長(mm):80
・全長(mm):110
・シャンク径(mm):4.5丸軸
・JANコード:4962660400148
・トラスココード:837-4396
・質量:16g
【材質/仕上】
・ハイス鋼

商品担当おすすめ

  • インパクトビット ショート 画像

    スターエム

    インパクトビット ショート

    【特長】インパクトドライバを使用時の一般木材への穴あけ ショート。先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより、切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ちするのでインパクトドイバでの使用に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スターエム ウッドデッキ用皿取錐(内錐) 4.5X100Lの型番58XW-CD100のページです。 型番58XW-CD100に関する仕様情報を記載しております。
スターエム ウッドデッキ用皿取錐(内錐) 4.5X100Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スターエム ウッドデッキ用皿取錐(内錐) 4.5X100L
スターエム ウッドデッキ用皿取錐(内錐) 4.5X60L
スターエム ウッドデッキ用皿取錐(内錐) 4.5X70L
スターエム ウッドデッキ用皿取錐(内錐) 4.5X80L
スターエム ウッドデッキ用皿取錐(内錐) 4.5X90L
スターエム ウッドデッキ用皿取錐(内錐) 4.5X115L
メーカースターエムスターエムスターエムスターエムスターエムスターエム
通常価格1,245円1,204円1,204円1,204円1,245円1,387円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
ドリル径(刃径)(mm)4.54.54.54.54.54.5
溝長(mm)804050607095
シャンクタイプストレートストレートストレートストレートストレートストレート
シャンク径(mm)4.54.54.54.54.54.5
JANコード496266040014849626604001554962660400117496266040012449626604001314962660400162

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました