ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スターエム ウッドデッキ用皿取錐 4.5×10×60L

スターエム ウッドデッキ用皿取錐 4.5×10×60L 58XW-60
通常単価(税別)
4,121円
税込単価
4,533円
通常出荷日:4日目

【特長】・ウッドデッキ材(イペ・ボンゴシ・ジャラ等)の下穴あけ・皿取に最適です。・適用ビス径5.5mm...

詳細を確認

型番:

58XW-60
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

58XW-60の仕様・寸法情報

シャンクタイプ
六角軸
シャンク径(mm)
6.35
JANコード
4962660400049
トラスココード
837-4392
質量(g)
30.000
材質1
ハイス鋼

型番リスト

表示件数
型番
58XW-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,121円
( 4,533円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウッドデッキ材(イペ・ボンゴシ・ジャラ等)の下穴あけ・皿取に最適です。
・適用ビス径5.5mm×長35mm
【用途】
・被削材:木材・堅木
・ウッドデッキ製作時の下穴あけと皿取加工
【商品仕様】
・シャンク径(mm):6.35六角軸
・適合機種:インパクトドライバ・電気ドリル
・下穴径(mm):4.5
・下穴全長(mm):70
・下穴溝長(mm):40
・皿取径(mm):10
・JANコード:4962660400049
・トラスココード:837-4392
・質量:36g
【材質/仕上】
・ハイス鋼
【セット内容/付属品】
・六角レンチ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • インパクトビット ショート 画像

    スターエム

    インパクトビット ショート

    【特長】インパクトドライバを使用時の一般木材への穴あけ ショート。先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより、切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ちするのでインパクトドイバでの使用に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スターエム ウッドデッキ用皿取錐 4.5×10×60Lの型番58XW-60のページです。 型番58XW-60に関する仕様情報を記載しております。
スターエム ウッドデッキ用皿取錐 4.5×10×60Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スターエム ウッドデッキ用皿取錐 4.5×10×60L
スターエム ウッドデッキ用皿取錐 3.5×10×60L
スターエム ウッドデッキ用皿取錐 4.5×10×70L
スターエム ウッドデッキ用皿取錐(内錐) 4.5X60L
スターエム ウッドデッキ用皿取錐 4.5×10×100L
スターエム ウッドデッキ用皿取錐 4.5×10×90L
メーカースターエムスターエムスターエムスターエムスターエムスターエム
通常価格4,121円4,071円4,121円1,204円4,169円4,169円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
シャンクタイプ六角軸六角軸六角軸ストレート六角軸六角軸
シャンク径(mm)6.356.356.354.56.356.35
JANコード496266040004949626604026094962660400001496266040015549626604000324962660400025
トラスココード837-4392837-4388837-4393837-4403837-4385837-4395
質量(g)30.00028.00030.0006.00034.00032.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました