ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スターエム ウッドデッキ用皿取錐 3.5×10×70L

スターエム ウッドデッキ用皿取錐 3.5×10×70L 58XW-3570
通常単価(税別)
4,071円
税込単価
4,478円
通常出荷日:4日目

【特長】・ウッドデッキ材(イペ・ボンゴシ・ジャラ等)の下穴あけ・皿取に最適です。・適用ビス径4.5mm...

詳細を確認

型番:

58XW-3570
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

58XW-3570の仕様・寸法情報

シャンクタイプ
六角軸
シャンク径(mm)
6.35
JANコード
4962660402708
トラスココード
837-4389
質量(g)
28.000
材質1
ハイス鋼

型番リスト

表示件数
型番
58XW-3570
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,071円
( 4,478円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウッドデッキ材(イペ・ボンゴシ・ジャラ等)の下穴あけ・皿取に最適です。
・適用ビス径4.5mm×長45mm
【用途】
・ウッドデッキ材や堅木の下穴あけ皿取り加工に。
【商品仕様】
・適合機種:インパクトドライバー、電気ドリル
・JANコード:4962660402708
・トラスココード:837-4389
・質量:37g
【材質/仕上】
・ハイス鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スターエム ウッドデッキ用皿取錐 3.5×10×70Lの型番58XW-3570のページです。 型番58XW-3570に関する仕様情報を記載しております。
スターエム ウッドデッキ用皿取錐 3.5×10×70Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スターエム ウッドデッキ用皿取錐 3.5×10×70L
スターエム ウッドデッキ用皿取錐 4.5×10×70L
スターエム ウッドデッキ用皿取錐 3.5×10×60L
スターエム ウッドデッキ用皿取錐 3.5×10×100L
スターエム ウッドデッキ用皿取錐 3.5×10×90L
スターエム ウッドデッキ用皿取錐 3.5×10×80L
メーカースターエムスターエムスターエムスターエムスターエムスターエム
通常価格4,071円4,121円4,071円4,112円4,112円4,071円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
シャンクタイプ六角軸六角軸六角軸六角軸六角軸六角軸
シャンク径(mm)6.356.356.356.356.356.35
JANコード496266040270849626604000014962660402609496266040300249626604029064962660402807
トラスココード837-4389837-4393837-4388837-4387837-4391837-4390
質量(g)28.00030.00028.00030.00030.00028.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました