ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

スターエム ハイス六角軸皿取錐(内錐ストレートタイプ)3.5

スターエム ハイス六角軸皿取錐(内錐ストレートタイプ)3.5 58X-STCD035
通常単価(税別)
831円
税込単価
914円
通常出荷日:4日目

【特長】・No.58Xハイス六角軸皿取錐の内錐(ストレート錐)です。【商品仕様】・刃径(mm):3.5...

詳細を確認

型番:

58X-STCD035
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

58X-STCD035の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
58X-STCD035
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
831円
( 914円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・No.58Xハイス六角軸皿取錐の内錐(ストレート錐)です。
【商品仕様】
・刃径(mm):3.5
・溝長(mm):30
・全長(mm):58
・シャンク径(mm):3丸軸
・JANコード:4962660390357
・トラスココード:837-4383
・質量:5g
【材質/仕上】
・ハイス鋼

商品担当おすすめ

  • インパクトビット ショート 画像

    スターエム

    インパクトビット ショート

    【特長】インパクトドライバを使用時の一般木材への穴あけ ショート。先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより、切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ちするのでインパクトドイバでの使用に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スターエム ハイス六角軸皿取錐(内錐ストレートタイプ)3.5の型番58X-STCD035のページです。 型番58X-STCD035に関する仕様情報を記載しております。
スターエム ハイス六角軸皿取錐(内錐ストレートタイプ)3.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スターエム ハイス六角軸皿取錐(内錐ストレートタイプ)3.5
スターエム ハイス六角軸皿取錐(内錐ストレートタイプ)3.0
スターエム ハイス六角軸皿取錐(内錐ストレートタイプ)4.0
スターエム ハイス六角軸皿取錐(内錐下穴タイプ)3.5
スターエム ハイス六角軸皿取錐(内錐下穴タイプ)3.0
スターエム ハイス六角軸皿取錐(内錐下穴タイプ)4.0
メーカースターエムスターエムスターエムスターエムスターエムスターエム
通常価格831円790円880円831円790円880円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました