ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スターエム ハイス六角軸皿取錐&埋木錐セット 3.5×10×10

スターエム ハイス六角軸皿取錐&埋木錐セット 3.5×10×10 58X-S3510
通常単価(税別)
6,699円
税込単価
7,369円
通常出荷日:4日目

【特長】・皿ビスの下穴あけと皿取、ダボ(木栓)穴と下穴あけが同時に行える皿取錐と共木でダボ(木栓)を作...

詳細を確認

型番:

58X-S3510
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

58X-S3510の仕様・寸法情報

シャンクタイプ
六角軸
シャンク径(mm)
6.35
JANコード
4962660403514
トラスココード
837-4380
質量(g)
72.000
材質1
ハイス鋼
シャンク形状
六角軸
-
-

型番リスト

表示件数
型番
58X-S3510
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,699円
( 7,369円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・皿ビスの下穴あけと皿取、ダボ(木栓)穴と下穴あけが同時に行える皿取錐と共木でダボ(木栓)を作る埋木錐のセットです。
・堅木への穴あけに最適です。
【用途】
・被削材:木材・堅木
・皿ビスの下穴あけと皿取加工
・ダボ穴(埋め込み穴)と下穴加工
・ダボ栓(木栓)作り
【商品仕様】
・シャンク径(mm):6.35六角軸
・適合機種:インパクトドライバ・電気ドリル
・下穴径(mm):3.5
・皿取径(mm):10
・埋木径(mm):10
・JANコード:4962660403514
・トラスココード:837-4380
・質量:117g
【材質/仕上】
・ハイス鋼
【セット内容/付属品】
・六角レンチ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スターエム ハイス六角軸皿取錐&埋木錐セット 3.5×10×10の型番58X-S3510のページです。 型番58X-S3510に関する仕様情報を記載しております。
スターエム ハイス六角軸皿取錐&埋木錐セット 3.5×10×10のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ダボ栓作り
4
満足度:4.0
ダボ穴を目立たなくする際に使用しています。・皿ビスの下穴あけでは、長めの下穴錐を使う方が多いので、埋木錐のほうが使用頻度...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スターエム ハイス六角軸皿取錐&埋木錐セット 3.5×10×10
スターエム ハイス六角軸皿取錐&埋木錐セット 4×10.5×10.5
スターエム ハイス六角軸皿取錐&埋木錐セット 3×9×9
スターエム ウッドデッキ用皿取錐 3.5×10×60L
スターエム ウッドデッキ用皿取錐 3.5×10×70L
スターエム ウッドデッキ用皿取錐 3.5×10×100L
メーカースターエムスターエムスターエムスターエムスターエムスターエム
通常価格6,699円6,972円6,152円4,071円4,071円4,112円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
シャンクタイプ六角軸六角軸六角軸六角軸六角軸六角軸
シャンク径(mm)6.356.356.356.356.356.35
JANコード496266040351449626604041534962660403095496266040260949626604027084962660403002
トラスココード837-4380837-4381837-4379837-4388837-4389837-4387
質量(g)72.00073.00057.00028.00028.00030.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました