ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スターエム ハイス六角軸皿取錐&埋木錐セット 3×9×9

スターエム ハイス六角軸皿取錐&埋木錐セット 3×9×9 58X-S3090
通常単価(税別)
6,152円
税込単価
6,767円
通常出荷日:4日目

【特長】・皿ビスの下穴あけと皿取、ダボ(木栓)穴と下穴あけが同時に行える皿取錐と共木でダボ(木栓)を作...

詳細を確認

型番:

58X-S3090
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

58X-S3090の仕様・寸法情報

シャンクタイプ
六角軸
シャンク径(mm)
6.35
JANコード
4962660403095
トラスココード
837-4379
質量(g)
57.000
材質1
ハイス鋼
シャンク形状
六角軸
-
-

型番リスト

表示件数
型番
58X-S3090
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,152円
( 6,767円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・皿ビスの下穴あけと皿取、ダボ(木栓)穴と下穴あけが同時に行える皿取錐と共木でダボ(木栓)を作る埋木錐のセットです。
・堅木への穴あけに最適です。
【用途】
・被削材:木材・堅木
・皿ビスの下穴あけと皿取加工
・ダボ穴(埋め込み穴)と下穴加工
・ダボ栓(木栓)作り
【商品仕様】
・シャンク径(mm):6.35六角軸
・適合機種:インパクトドライバ・電気ドリル
・下穴径(mm):3
・皿取径(mm):9
・埋木径(mm):9
・JANコード:4962660403095
・トラスココード:837-4379
・質量:102g
【材質/仕上】
・ハイス鋼
【セット内容/付属品】
・六角レンチ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • インパクトビット ショート 画像

    スターエム

    インパクトビット ショート

    【特長】インパクトドライバを使用時の一般木材への穴あけ ショート。先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより、切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ちするのでインパクトドイバでの使用に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スターエム ハイス六角軸皿取錐&埋木錐セット 3×9×9の型番58X-S3090のページです。 型番58X-S3090に関する仕様情報を記載しております。
スターエム ハイス六角軸皿取錐&埋木錐セット 3×9×9のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
SPFの穴あけ&埋木づくり
5
満足度:5.0
これまでは普通鋼の8ミリを使用していましたが、誤ってネジに当ててしまい埋木錐をだめにしてしまいました。8ミリですとコース...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スターエム ハイス六角軸皿取錐&埋木錐セット 3×9×9
スターエム ハイス六角軸皿取錐&埋木錐セット 3.5×10×10
スターエム ハイス六角軸皿取錐&埋木錐セット 4×10.5×10.5
スターエム ウッドデッキ用皿取錐 3.5×10×60L
スターエム ウッドデッキ用皿取錐(外錐) 10.0
スターエム ウッドデッキ用皿取錐 3.5×10×70L
メーカースターエムスターエムスターエムスターエムスターエムスターエム
通常価格6,152円6,699円6,972円4,071円3,124円4,071円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
シャンクタイプ六角軸六角軸六角軸六角軸六角軸六角軸
シャンク径(mm)6.356.356.356.356.356.35
JANコード496266040309549626604035144962660404153496266040260949626604001004962660402708
トラスココード837-4379837-4380837-4381837-4388837-4407837-4389
質量(g)57.00072.00073.00028.00024.00028.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました