ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スターエム 皿取錐&埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げセット 4×10.5×10.5

スターエム 皿取錐&埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げセット 4×10.5×10.5 58S-S4105
通常単価(税別)
4,916円
税込単価
5,408円
通常出荷日:4日目

【特長】・皿ビスの下穴あけと皿取、ダボ(木栓)穴と下穴あけが同時に行える皿取錐と共木でダボ(木栓)を作...

詳細を確認

型番:

58S-S4105
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

58S-S4105の仕様・寸法情報

JANコード
4962660030116
トラスココード
837-4865
質量(g)
70.000
材質1
普通鋼、無電解ニッケルメッキ仕上げ

型番リスト

表示件数
型番
58S-S4105
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,916円
( 5,408円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・皿ビスの下穴あけと皿取、ダボ(木栓)穴と下穴あけが同時に行える皿取錐と共木でダボ(木栓)を作る埋木錐のセットです。
【用途】
・被削材:木材
・皿ビスの下穴あけと皿取加工
・ダボ穴(埋め込み穴)と下穴加工
・ダボ栓(木栓)作り
【商品仕様】
・適合機種:インパクトドライバ・電気ドリル
・シャンク径(mm):6.35六角軸
・下穴径(mm):4
・皿取径(mm):10.5
・埋木径(mm):10.5
・JANコード:4962660030116
・トラスココード:837-4865
・質量:110g
【材質/仕上】
・炭素鋼、無電解メッキ仕上げ
【セット内容/付属品】
・六角レンチ

商品担当おすすめ

  • インパクトビット ショート 画像

    スターエム

    インパクトビット ショート

    【特長】インパクトドライバを使用時の一般木材への穴あけ ショート。先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより、切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ちするのでインパクトドイバでの使用に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スターエム 皿取錐&埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げセット 4×10.5×10.5の型番58S-S4105のページです。 型番58S-S4105に関する仕様情報を記載しております。
スターエム 皿取錐&埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げセット 4×10.5×10.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スターエム 皿取錐&埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げセット 4×10.5×10.5
スターエム 皿取錐&埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げセット 3.5×10×10
スターエム 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ 4×10.5
スターエム 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ 3.5×10
スターエム ハイス六角軸皿取錐&埋木錐セット 4×10.5×10.5
スターエム 皿取錐&埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げセット 4×12×12
メーカースターエムスターエムスターエムスターエムスターエムスターエム
通常価格4,916円4,750円2,792円2,593円6,972円5,247円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
JANコード496266003011649626600301094962660033117496266003310049626604041534962660030123
トラスココード837-4865837-4864837-4852837-4851837-4381837-4866
質量(g)70.00068.00028.00026.00073.00081.000
材質1普通鋼、無電解ニッケルメッキ仕上げ普通鋼、無電解ニッケルメッキ仕上げ普通鋼、無電解ニッケルメッキ仕上げ普通鋼、無電解ニッケルメッキ仕上げハイス鋼普通鋼、無電解ニッケルメッキ仕上げ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました