ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スターエム 皿取錐&埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げセット 3.5×10×10

スターエム 皿取錐&埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げセット 3.5×10×10 58S-S3510
通常単価(税別)
4,750
税込単価
5,225
通常出荷日:4日目

【特長】・皿ビスの下穴あけと皿取、ダボ(木栓)穴と下穴あけが同時に行える皿取錐と共木でダボ(木栓)を作...

詳細を確認

型番:

58S-S3510
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

58S-S3510の仕様・寸法情報

JANコード
4962660030109
トラスココード
837-4864
質量(g)
68.000
材質1
普通鋼、無電解ニッケルメッキ仕上げ

型番リスト

表示件数
型番
58S-S3510
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,750
( 5,225 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・皿ビスの下穴あけと皿取、ダボ(木栓)穴と下穴あけが同時に行える皿取錐と共木でダボ(木栓)を作る埋木錐のセットです。
【用途】
・被削材:木材
・皿ビスの下穴あけと皿取加工
・ダボ穴(埋め込み穴)と下穴加工
・ダボ栓(木栓)作り
【商品仕様】
・適合機種:インパクトドライバ・電気ドリル
・シャンク径(mm):6.35六角軸
・下穴径(mm):3.5
・皿取径(mm):10
・埋木径(mm):10
・JANコード:4962660030109
・トラスココード:837-4864
・質量:105g
【材質/仕上】
・炭素鋼、無電解メッキ仕上げ
【セット内容/付属品】
・六角レンチ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スターエム 皿取錐&埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げセット 3.5×10×10の型番58S-S3510のページです。 型番58S-S3510に関する仕様情報を記載しております。
スターエム 皿取錐&埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げセット 3.5×10×10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スターエム 皿取錐&埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げセット 3.5×10×10
スターエム 皿取錐&埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げセット 4×10.5×10.5
スターエム 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ 3.5×10
スターエム 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ 4×10.5
スターエム 皿取錐&埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げセット 3×8×8
スターエム 皿取錐&埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げセット 3×9×9
メーカースターエムスターエムスターエムスターエムスターエムスターエム
通常価格4,7504,9162,5932,7924,3354,335
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
JANコード496266003010949626600301164962660033100496266003311749626600300864962660030093
トラスココード837-4864837-4865837-4851837-4852837-4862837-4863
質量(g)68.00070.00026.00028.00053.00055.000
材質1普通鋼、無電解ニッケルメッキ仕上げ普通鋼、無電解ニッケルメッキ仕上げ普通鋼、無電解ニッケルメッキ仕上げ普通鋼、無電解ニッケルメッキ仕上げ普通鋼、無電解ニッケルメッキ仕上げ普通鋼、無電解ニッケルメッキ仕上げ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました