ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スターエム 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ(外錐) 10.0

スターエム 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ(外錐) 10.0 58S-OD100
通常単価(税別)
2,337円
税込単価
2,571円
通常出荷日:4日目

【特長】・No.58S皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げの外錐(皿取)です。【商品仕様】・刃径(mm):10...

詳細を確認

型番:

58S-OD100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

58S-OD100の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
58S-OD100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,337円
( 2,571円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・No.58S皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げの外錐(皿取)です。
【商品仕様】
・刃径(mm):10
・全長(mm):64
・シャンク径(mm):6.35六角軸
・シャンク径(mm):6.35六角軸
・埋め込み深さ(mm):20
・JANコード:4962660031106
・トラスココード:837-4859
・質量:27g
【材質/仕上】
・炭素鋼、無電解メッキ仕上げ
【セット内容/付属品】
・六角レンチ

商品担当おすすめ

  • インパクトビット ショート 画像

    スターエム

    インパクトビット ショート

    【特長】インパクトドライバを使用時の一般木材への穴あけ ショート。先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより、切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ちするのでインパクトドイバでの使用に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スターエム 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ(外錐) 10.0の型番58S-OD100のページです。 型番58S-OD100に関する仕様情報を記載しております。
スターエム 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ(外錐) 10.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スターエム 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ(外錐) 10.0
スターエム 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ(外錐) 10.5
スターエム 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ(外錐) 8.0
スターエム 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ(外錐) 12.0
スターエム 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ(外錐) 9.0
スターエム 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ 3.5×10
メーカースターエムスターエムスターエムスターエムスターエムスターエム
通常価格2,337円2,444円2,096円2,701円2,096円2,593円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました