ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スターエム 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ(外錐) 9.0

スターエム 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ(外錐) 9.0 58S-OD090
通常単価(税別)
2,096円
税込単価
2,306円
通常出荷日:4日目

【特長】・No.58S皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げの外錐(皿取)です。【商品仕様】・刃径(mm):9・...

詳細を確認

型番:

58S-OD090
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

58S-OD090の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
58S-OD090
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,096円
( 2,306円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・No.58S皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げの外錐(皿取)です。
【商品仕様】
・刃径(mm):9
・全長(mm):64
・シャンク径(mm):6.35六角軸
・シャンク径(mm):6.35六角軸
・埋め込み深さ(mm):20
・JANコード:4962660031090
・トラスココード:837-4858
・質量:25g
【材質/仕上】
・炭素鋼、無電解メッキ仕上げ
【セット内容/付属品】
・六角レンチ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スターエム 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ(外錐) 9.0の型番58S-OD090のページです。 型番58S-OD090に関する仕様情報を記載しております。
スターエム 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ(外錐) 9.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スターエム 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ(外錐) 9.0
スターエム 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ(外錐) 8.0
スターエム 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ(外錐) 12.0
スターエム 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ(外錐) 10.0
スターエム 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ(外錐) 10.5
スターエム 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ 3×9
メーカースターエムスターエムスターエムスターエムスターエムスターエム
通常価格2,096円2,096円2,701円2,337円2,444円2,328円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました