ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スターエム 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ(内錐) 3.5

スターエム 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ(内錐) 3.5 58S-CD035
通常単価(税別)
740円
税込単価
814円
通常出荷日:4日目

【特長】・No.58S皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げの内錐(下穴錐)です。【商品仕様】・刃径(mm):3...

詳細を確認

型番:

58S-CD035
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

58S-CD035の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
58S-CD035
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
740円
( 814円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・No.58S皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げの内錐(下穴錐)です。
【商品仕様】
・刃径(mm):3.5
・全長(mm):48
・シャンク径(mm):3.5丸軸
・溝長(mm):20
・溝長(mm):20
・シャンク径(mm):3.5丸軸
・JANコード:4962660030352
・トラスココード:837-4855
・質量:4g
【材質/仕上】
・炭素鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スターエム 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ(内錐) 3.5の型番58S-CD035のページです。 型番58S-CD035に関する仕様情報を記載しております。
スターエム 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ(内錐) 3.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スターエム 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ(内錐) 3.5
スターエム 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ(内錐) 3.0
スターエム 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ 3.5×10
スターエム 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ(内錐) 4.0
スターエム 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ 3×8
スターエム 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ 3×9
メーカースターエムスターエムスターエムスターエムスターエムスターエム
通常価格740円698円2,593円766円2,328円2,328円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました