ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スターエム 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ 4×10.5

スターエム 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ 4×10.5 58S-4105
通常単価(税別)
2,792円
税込単価
3,071円
通常出荷日:4日目

【特長】・皿ビスの下穴あけと皿取が同時に行えます。・ダボ(木栓)穴と下穴あけが同時に行え、No.58S...

詳細を確認

型番:

58S-4105
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

58S-4105の仕様・寸法情報

JANコード
4962660033117
トラスココード
837-4852
質量(g)
28.000
材質1
普通鋼、無電解ニッケルメッキ仕上げ

型番リスト

表示件数
型番
58S-4105
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,792円
( 3,071円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・皿ビスの下穴あけと皿取が同時に行えます。
・ダボ(木栓)穴と下穴あけが同時に行え、No.58S埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げで作ったダボ(木栓)がぴったり収まります。
【用途】
・被削材:木材
・皿ビスの下穴あけと皿取用
・ダボ穴(埋め込み用穴)の下穴あけ用
【商品仕様】
・適合機種:インパクトドライバ・電気ドリル
・シャンク径(mm):6.35六角軸
・下穴径(mm):4
・皿取径(mm):10.5
・JANコード:4962660033117
・トラスココード:837-4852
・質量:39g
【材質/仕上】
・炭素鋼、無電解メッキ仕上げ
【セット内容/付属品】
・六角レンチ

商品担当おすすめ

  • インパクトビット ショート 画像

    スターエム

    インパクトビット ショート

    【特長】インパクトドライバを使用時の一般木材への穴あけ ショート。先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより、切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ちするのでインパクトドイバでの使用に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スターエム 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ 4×10.5の型番58S-4105のページです。 型番58S-4105に関する仕様情報を記載しております。
スターエム 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ 4×10.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スターエム 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ 4×10.5
スターエム 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ 3.5×10
スターエム 皿取錐&埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げセット 4×10.5×10.5
スターエム 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ 4×12
スターエム 皿取錐&埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げセット 3.5×10×10
スターエム 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ 3×8
メーカースターエムスターエムスターエムスターエムスターエムスターエム
通常価格2,792円2,593円4,916円2,958円4,750円2,328円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
JANコード496266003311749626600331004962660030116496266003312449626600301094962660033087
トラスココード837-4852837-4851837-4865837-4853837-4864837-4849
質量(g)28.00026.00070.00034.00068.00021.000
材質1普通鋼、無電解ニッケルメッキ仕上げ普通鋼、無電解ニッケルメッキ仕上げ普通鋼、無電解ニッケルメッキ仕上げ普通鋼、無電解ニッケルメッキ仕上げ普通鋼、無電解ニッケルメッキ仕上げ普通鋼、無電解ニッケルメッキ仕上げ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました