ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スターエム 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ 3×9

スターエム 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ 3×9 58S-3090
通常単価(税別)
2,328円
税込単価
2,561円
通常出荷日:4日目

【特長】・皿ビスの下穴あけと皿取が同時に行えます。・ダボ(木栓)穴と下穴あけが同時に行え、No.58S...

詳細を確認

型番:

58S-3090
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

58S-3090の仕様・寸法情報

JANコード
4962660033094
トラスココード
837-4850
質量(g)
23.000
材質1
普通鋼、無電解ニッケルメッキ仕上げ

型番リスト

表示件数
型番
58S-3090
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,328円
( 2,561円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・皿ビスの下穴あけと皿取が同時に行えます。
・ダボ(木栓)穴と下穴あけが同時に行え、No.58S埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げで作ったダボ(木栓)がぴったり収まります。
【用途】
・被削材:木材
・皿ビスの下穴あけと皿取用
・ダボ穴(埋め込み用穴)の下穴あけ用
【商品仕様】
・適合機種:インパクトドライバ・電気ドリル
・シャンク径(mm):6.35六角軸
・下穴径(mm):3
・皿取径(mm):9
・JANコード:4962660033094
・トラスココード:837-4850
・質量:34g
【材質/仕上】
・炭素鋼、無電解メッキ仕上げ
【セット内容/付属品】
・六角レンチ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スターエム 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ 3×9の型番58S-3090のページです。 型番58S-3090に関する仕様情報を記載しております。
スターエム 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ 3×9のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スターエム 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ 3×9
スターエム 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ 3×8
スターエム 皿取錐&埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げセット 3×9×9
スターエム 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ 3.5×10
スターエム 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ 4×12
スターエム 皿取錐(普通鋼)メッキ仕上げ 4×10.5
メーカースターエムスターエムスターエムスターエムスターエムスターエム
通常価格2,328円2,328円4,335円2,593円2,958円2,792円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
JANコード496266003309449626600330874962660030093496266003310049626600331244962660033117
トラスココード837-4850837-4849837-4863837-4851837-4853837-4852
質量(g)23.00021.00055.00026.00034.00028.000
材質1普通鋼、無電解ニッケルメッキ仕上げ普通鋼、無電解ニッケルメッキ仕上げ普通鋼、無電解ニッケルメッキ仕上げ普通鋼、無電解ニッケルメッキ仕上げ普通鋼、無電解ニッケルメッキ仕上げ普通鋼、無電解ニッケルメッキ仕上げ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました