ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スターエム 埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げ 10.5

スターエム 埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げ 10.5 58S-105
通常単価(税別)
2,875円
税込単価
3,163円
通常出荷日:4日目

【特長】・共木でダボ(木栓)を作ることが可能です。・ダボ(木栓)を埋め込んだ箇所が市販のダボ(木栓)使...

詳細を確認

型番:

58S-105
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

58S-105の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
58S-105
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,875円
( 3,163円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・共木でダボ(木栓)を作ることが可能です。
・ダボ(木栓)を埋め込んだ箇所が市販のダボ(木栓)使用時と比べて目立たず、仕上がりが綺麗です。
【用途】
・被削材:木材
・ダボ栓(木栓)作り
【商品仕様】
・刃径(mm):10.5
・全長(mm):74
・適合機種:インパクトドライバ・電気ドリル
・シャンク径(mm):6.35六角軸
・シャンク径(mm):6.35六角軸
・木栓MAX長(mm):25
・JANコード:4962660032110
・トラスココード:837-4847
・質量:55g
【材質/仕上】
・炭素鋼、無電解メッキ仕上げ

商品担当おすすめ

  • インパクトビット ショート 画像

    スターエム

    インパクトビット ショート

    【特長】インパクトドライバを使用時の一般木材への穴あけ ショート。先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより、切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ちするのでインパクトドイバでの使用に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スターエム 埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げ 10.5の型番58S-105のページです。 型番58S-105に関する仕様情報を記載しております。
スターエム 埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げ 10.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スターエム 埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げ 10.5
スターエム 埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げ 10.0
スターエム 埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げ 8.0
スターエム 皿取錐&埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げセット 3.5×10×10
スターエム 皿取錐&埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げセット 4×10.5×10.5
スターエム 埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げ 12.0
メーカースターエムスターエムスターエムスターエムスターエムスターエム
通常価格2,875円2,875円2,792円4,750円4,916円3,124円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました