ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

azuma 静電天井ハライ

azuma 静電天井ハライ 589300750
通常単価(税別)
3,872円
税込単価
4,259円
通常出荷日:2日目

【特長】・静電気の力で天井のホコリをキャッチ。【用途】・ホコリ取り【商品仕様】・全長:約105?154...

詳細を確認

型番:

589300750
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

589300750の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
589300750
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,872円
( 4,259円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気の力で天井のホコリをキャッチ。
【用途】
・ホコリ取り
【商品仕様】
・全長:約105?154cm
・azuma 静電天井ハライ
・JANコード:4970190302221
・質量:400g
【材質/仕上】
・穂:ポリプロピレン
・柄:樹脂被覆鋼管

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

azuma 静電天井ハライの型番589300750のページです。 型番589300750に関する仕様情報を記載しております。
azuma 静電天井ハライのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
azuma 静電天井ハライ
天井用モップセット
外壁・天井払い
azuma 外壁・天井払い4.7m LL590
外壁・天井払い4.7m
azuMa ゴシゴシ拭ける両面モップ
メーカーアズマ工業小津産業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業
通常価格3,872円45,856円2,750円6,648円6,648円762円
通常出荷日2日目4日目2日目9日目9日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました