17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TARSONS 広口大型瓶(注出チューブ加工) PP製/蓋:PP製 10L 585380
  • TARSONS 広口大型瓶(注出チューブ加工) PP製/蓋:PP製 10L

TARSONS 広口大型瓶(注出チューブ加工) PP製/蓋:PP製 10L

通常単価(税別)
17,162円
税込単価
18,878円
通常出荷日:4日目

【特長】・USPクラス6に適合する医療等級ポリプロピレン製です。【商品仕様】・広口大型瓶(注出チューブ...

詳細を確認
  • 容量範囲 (ml)
    2000~
  • 本体材質
    PP
  • 容量(ml)
    10000
  • トラスココード
    134-2977

型番:

585380
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

585380の仕様・寸法情報

容量範囲(ml)
2000~
本体材質
PP
容量(ml)
10000
トラスココード
134-2977

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
585380
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,162円
( 18,878円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・USPクラス6に適合する医療等級ポリプロピレン製です。
【商品仕様】
・広口大型瓶(注出チューブ加工)PP製/蓋:PP製10L
・質量:0g
【材質/仕上】
・容器:PP
・蓋:PP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TARSONS 広口大型瓶(注出チューブ加工) PP製/蓋:PP製 10Lの型番585380のページです。 型番585380に関する仕様情報を記載しております。
TARSONS 広口大型瓶(注出チューブ加工) PP製/蓋:PP製 10Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TARSONS 広口大型瓶(注出チューブ加工) PP製/蓋:PP製 10L
TARSONS 広口大型瓶(注出チューブ加工) LDPE製/蓋:PP製 10L
TARSONS 広口大型瓶(注出チューブ加工) PP製/蓋:PP製 20L
TARSONS 広口大型瓶(注出チューブ加工) LDPE製/蓋:PP製 20L
TARSONS 広口大型瓶 PP製/蓋:PP製 10L
TARSONS 広口大型瓶 LDPE製/蓋:PP製 10L
メーカーTARSONSTARSONSTARSONSTARSONSTARSONSTARSONS
通常価格17,162円9,249円21,696円13,530円10,112円9,642円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
容量範囲(ml)2000~2000~2000~2000~2000~2000~
本体材質PPPEPPPEPPPE
容量(ml)100001000020000200001000010000
トラスココード134-2977134-4671134-6228134-2992134-2968134-4699
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました