ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 洗浄ざる(ステンレス製) |
|
川上産業 気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】 |
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |
|
エスコ 20L ポリ灯油缶(赤)【1~4個入り】 |



【特長】
・USPクラス6に適合する医療等級高密度ポリエチレン製です。
【商品仕様】
・広口試薬瓶HDPE製/蓋:PP製60ml
・質量:0g
【材質/仕上】
・容器:HDPE
・蓋:PP
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンプラテック
帯電防止PEボトル広口
3通常価格(税別):556円~

アサヒペン
広口丸型容器
4通常価格(税別):568円~

瑞穂化成工業
Mボトル広口瓶
5通常価格(税別):506円~

サンプラテック
PPサンプラボトル広口 (20ml~1000ml)
4.6通常価格(税別):92円~

瑞穂化成工業
スチロール容器2型
0通常価格(税別):671円~

フルプラ
ジェットオイラー ベビー型
4.1通常価格(税別):169円~

フルプラ
ダイヤスプレー エクセレント
4.9通常価格(税別):2,005円~

エスコ
洗浄ボトル
0通常価格(税別):245円~

瑞穂化成工業
スポイトボトル ノズルキャップ
5通常価格(税別):525円