17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ マット・ちどり格子 5820120
  • ミヅシマ マット・ちどり格子

ミヅシマ マット・ちどり格子

通常単価(税別)
477
税込単価
525
通常出荷日:4日目

【特長】・マット・ちどり格子用の接着固定タイプのロールスロープです

    ご注意

    • 接着剤は別途です
    • 切り売り不可
    • 接着剤は別途です 切り売り不可

    型番:

    5820120
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    5820120の仕様・寸法情報

    その他
    オプション
    グレー
    JANコード
    4964079019942
    トラスココード
    802-1047
    質量(g)
    6
    材質1
    ナイロン

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    5820120

    その他

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    最小発注数量
    オプション
    グレー
    4964079019942
    802-1047
    6
    ナイロン
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    477
    ( 525 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・マット・ちどり格子用の接着固定タイプのロールスロープです

    ご注意

    • 接着剤は別途です
    • 切り売り不可
    • 接着剤は別途です 切り売り不可

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミヅシマ マット・ちどり格子の型番5820120のページです。 型番5820120に関する仕様情報を記載しております。
    ミヅシマ マット・ちどり格子のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミヅシマ マット・ちどり格子
    ミヅシマ アルマット
    ミヅシマ パームワールドマット
    ミヅシマ工業 ダイヤマット
    ミヅシマ スペーサーK-S
    ミヅシマ エクシータフマット 600×900mm ブラウン
    メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
    通常価格47733,12096,62790,6953618,939
    通常出荷日4日目4日目14日目7日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト