17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイヤスプレー アルファショルダー3L 580

ダイヤスプレー アルファショルダー3L

通常単価(税別)
4,711円
税込単価
5,182円
通常出荷日:7日目

【特長】・2倍噴霧です。・タンク部分を肩にかけて使用できます。【用途】・家庭園芸など。

  • トラスココード
    126-3239
  • JANコード
    4977263005805
  • 質量(g)
    520.000

ご注意

  • 55℃以上のお湯・強い酸性・アルカリ性・有機溶剤・塗料など不可。

型番:

580
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

580の仕様・寸法情報

トラスココード
126-3239
JANコード
4977263005805
質量(g)
520.000
RoHS2(10物質)?
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
580
RoHS2(10物質)?最小発注数量
-
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,711円
( 5,182円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2倍噴霧です。
・タンク部分を肩にかけて使用できます。
【用途】
・家庭園芸など。

ご注意

  • 55℃以上のお湯・強い酸性・アルカリ性・有機溶剤・塗料など不可。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤスプレー アルファショルダー3Lの型番580のページです。 型番580に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤスプレー アルファショルダー3Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤスプレー アルファショルダー3L
ダイヤスプレー ハンディ500
ダイヤスプレー アルファ
ダイヤスプレー ロングアルファ
ダイヤスプレー ツーウェイ
ダイヤスプレー スウィング300
メーカーフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラ
通常価格4,711円837円1,378円 -2,163円3,882円976円 -
通常出荷日7日目2日目1日目〜1日目1日目1日目
トラスココード126-3239126-1715----
JANコード49772630058054977263005171----
質量(g)520.00081187.000194.000420.00083
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト