ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 減圧弁

カクダイ 減圧弁 575-808-25
通常単価(税別)
21,612円
税込単価
23,773円
通常出荷日:9日目

【特長】・二次側圧力を減圧し、器具を保護・設定圧力範囲:0.15~0.4MPa(初期設定圧力0.2MP...

詳細を確認

型番:

575-808-25
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

575-808-25の仕様・寸法情報

JANコード
4972353007325
トラスココード
807-7275
質量(g)
0.000
材質1
黄銅

型番リスト

表示件数
型番
575-808-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,612円
( 23,773円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・二次側圧力を減圧し、器具を保護
・設定圧力範囲:0.15~0.4MPa(初期設定圧力0.2MPa)
・使用圧力:1.0MPa以下
・品番のうしろは呼

【商品仕様】
・減圧弁
・JANコード:4972353007325
・トラスココード:807-7275
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 減圧弁の型番575-808-25のページです。 型番575-808-25に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 減圧弁のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 減圧弁
減圧弁 575-808-20
カクダイ 通気弁 50
逆止弁ニップル
カクダイ 通気弁カバー
カクダイ 通気弁 100
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格21,612円15,401円9,519円1,788円6,198円13,808円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235300732549723530073184972353423811497235396530449723534239034972353423842
トラスココード807-7275807-7274807-6613807-3573807-6633807-6616
質量(g)0.0000.000278.20051.600234.900337.900
材質1黄銅黄銅ABS、PP黄銅アルミニウムABS、PP
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました