ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ [黒]油性マーカー |
|
エスコ ゴムマグネット(強粘着付) |
|
日本緑十字社 マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】 |

閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・耐久性・自立性に優れた丈夫な貼り表紙を使用しています
・表紙心材には再生紙を使用しており、グリーン購入法に適合しています
【用途】
・書類の収納。穴をあけたくない書類に便利


キングジム
名刺整理箱 290×100×64mm
【特長】大量の名刺をそのままボックスに入れて保管が可能なボックス。タテ入れにもヨコ入れにも使える。最大約1,000枚。グリーン購入法適合品。エコ商品ねっと掲載。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグエックス
メッシュケース
4.6通常価格(税別):560円~

エスコ
270×350×46mm ファイルケース
5通常価格(税別):998円

たんぽぽ
A4メッシュケース
4.7通常価格(税別):476円

クラウン
硬質カードケース A4
4.5通常価格(税別):527円

ファイル
パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 背幅:66mm 綴じ厚:50mm 適正収容:500枚
0通常価格(税別):1,313円

マルマン
A4 ルーズリーフ 無地 100枚
0通常価格(税別):723円

クラウン
PPカラーインデックスA4 12山数字入10組
0通常価格(税別):3,115円

キングジム
カラーインデックスA4S(100組)
0通常価格(税別):7,272円

エスコ
A4 クリアーホルダー(100枚)
0通常価格(税別):5,671円