ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

568618
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

568618の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
568618
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,213円
( 1,334円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タレにくくて作業性が良く、美しいツヤに仕上がります。
【用途】
・電気器具(非昇温部)・家具・自転車・工作品の鉄部・木部。
【商品仕様】
・色:緑
・容量(L):0.42
・乾燥時間:20~30分(夏期)、40~60分(冬期)。
・塗布面積:0.8~1.5[[M2]]
・JANコード:4970925568618
・トラスココード:824-9161
・質量:450g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML 緑の型番568618のページです。 型番568618に関する仕様情報を記載しております。
アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML 緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML 緑
アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML 緑
アスペンラッカースプレー 420ml
アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML 緑
アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ベージュ
アサヒペン アスペンラッカースプレー420ml アイボリー
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格1,213円1,012円1,068円 -1,213円1,213円1,102円
通常出荷日5日目2日目1日目〜4日目9日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました