ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 300ml 水性多用途スプレー |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 色タオルウエス(中古生地) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
【特長】
・タレにくく、きれいに仕上がります。
・油性塗料や発泡スチロールに塗っても下地を侵さず、いろいろな素材に使用できます。
【用途】
・発泡スチロール、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、スチロール)、鉄、木、コンクリート、紙、ガラスなどに。
【商品仕様】
・色:赤
・容量(L):0.42
・乾燥時間:40分~50分(夏期)、1~2時間(冬期)
・塗布面積:0.8~1.4[[M2]]
・JANコード:4970925566065
・トラスココード:824-9113
・質量:600g


ロックペイント
油性アクリルラッカースプレー 300Ml

トラスコ中山
ねじシャックル (ステンレス製)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユタカメイク
液体ゴム ビンタイプ
5通常価格(税別):2,025円

サンデーペイント
水性ラッカースプレーMAX
5通常価格(税別):983円~

アサヒペン
水性多用途カラー 0.7L(強力防カビ剤/サビドメ剤配合)
5通常価格(税別):2,082円~

アサヒペン
水性道路線引き用塗料
5通常価格(税別):4,640円~

サンデーペイント
水性コンクリートフロア用塗料
4通常価格(税別):2,792円~

PEBEO
デコスプレー200ml マット色
0通常価格(税別):2,198円~

サンデーペイント
ラッカースプレーJ スプレー塗料
4.3通常価格(税別):411円~

サンデーペイント
ラッカースプレーMAX
5通常価格(税別):1,004円~

アサヒペン
アスペンラッカースプレー 420ml
0通常価格(税別):1,068円~