ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

566058
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

566058の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
566058
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,481円
( 1,629円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タレにくく、きれいに仕上がります。
・油性塗料や発泡スチロールに塗っても下地を侵さず、いろいろな素材に使用できます。
【用途】
・発泡スチロール、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、スチロール)、鉄、木、コンクリート、紙、ガラスなどに。
【商品仕様】
・色:黒
・容量(L):0.42
・乾燥時間:40分~50分(夏期)、1~2時間(冬期)
・塗布面積:0.8~1.4[[M2]]
・JANコード:4970925566058
・トラスココード:824-9112
・質量:600g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML 黒の型番566058のページです。 型番566058に関する仕様情報を記載しております。
アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML 黒
アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML ツヤ消し黒
水性多用途スプレー 420ml
アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML グレー
アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML 白
アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML 水色
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格1,481円1,481円1,315円 -1,315円1,481円1,481円
通常出荷日9日目9日目1日目〜9日目9日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました