17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シーバイエス 清掃用品 メンテナンストロリー 5632103

シーバイエス 清掃用品 メンテナンストロリー

通常単価(税別)
55,224
税込単価
60,746
通常出荷日:6日目

【特長】・清掃用具を効率的に収納することができます。・大型トレイにはバケツや掃除機などを載せることがで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじカート
  • 幅 (mm)
    550
  • 奥行 (mm)
    990
  • 高さ (mm)
    1340
  • JANコード
    4536735179736
  • トラスココード
    135-4928
  • 質量(g)
    16000

型番:

5632103
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5632103の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじカート
幅(mm)
550
奥行(mm)
990
高さ(mm)
1340
JANコード
4536735179736
トラスココード
135-4928
質量(g)
16000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
5632103
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,224
( 60,746 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・清掃用具を効率的に収納することができます。
・大型トレイにはバケツや掃除機などを載せることができます。
・ジッパーがついた「フタ付き大容量バック120L」付きで、回収したゴミを簡単に取り出せます。
【用途】
・清掃用具の運搬。
【商品仕様】
・本体サイズ:W550XH1340XD990mm
・バック容量:120L
・JANコード:4536735179736
・質量:16kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シーバイエス 清掃用品 メンテナンストロリーの型番5632103のページです。 型番5632103に関する仕様情報を記載しております。
シーバイエス 清掃用品 メンテナンストロリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シーバイエス 清掃用品 メンテナンストロリー
(清掃カート) プロテック ツールカートマルチC
(清掃カート) プロテック ツ-ルカートマルチS
(清掃カート) TTSテクノカート80
(清掃カート) プロテック ツールカートJ
(清掃カート) TTSス-パ-カートB
メーカーディバーシー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格55,22450,07184,21166,47029,68559,545
通常出荷日6日目4日目4日目4日目5日目4日目
商品タイプそうじカート-----
幅(mm)550500539830470510
奥行(mm)990600113547011401170
高さ(mm)1340900104210409701020
JANコード4536735179736-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト