17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TARSONS 薬品識別洗浄瓶 1000ml Distilled Water 563011
  • TARSONS 薬品識別洗浄瓶 1000ml Distilled Water

TARSONS 薬品識別洗浄瓶 1000ml Distilled Water

通常単価(税別)
2,622円
税込単価
2,884円
通常出荷日:4日目

【特長】・CAS番号・NFPAコードがプリントされています。【商品仕様】・薬品識別洗浄瓶1000mlD...

詳細を確認
  • 容量(ml)
    1000
  • トラスココード
    134-6222
  • 材質1
    容器:LDPE、蓋:PP

型番:

563011
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

563011の仕様・寸法情報

容量(ml)
1000
トラスココード
134-6222
材質1
容器:LDPE、蓋:PP
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
563011
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,622円
( 2,884円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CAS番号・NFPAコードがプリントされています。
【商品仕様】
・薬品識別洗浄瓶1000mlDistilledWater
・質量:0g
【材質/仕上】
・容器:LDPE
・蓋:PP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TARSONS 薬品識別洗浄瓶 1000ml Distilled Waterの型番563011のページです。 型番563011に関する仕様情報を記載しております。
TARSONS 薬品識別洗浄瓶 1000ml Distilled Waterのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TARSONS 薬品識別洗浄瓶 1000ml Distilled Water
TARSONS 薬品識別洗浄瓶 500ml Distilled Water
TARSONS 薬品識別洗浄瓶 250ml Distilled Water
TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口)Distilled Water 562205
TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口)Distilled Water 562105
TARSONS 薬品識別洗浄瓶1000ml SodiumHypochlorite
メーカーTARSONSTARSONSTARSONSTARSONSTARSONSTARSONS
通常価格2,622円1,926円1,797円2,399円1,665円2,622円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
容量(ml)1000500250--1000
トラスココード134-6222134-4623134-4616134-4599134-4658136-6729
材質1容器:LDPE、蓋:PP容器:LDPE、蓋:PP容器:LDPE●蓋:PP容器:LDPE、蓋:PP容器:LDPE、蓋:PP容器:LDPE、蓋:PP
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄瓶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました