17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニトリル手袋極薄手 560-M

ニトリル手袋極薄手【10個入り】

通常単価(税別)
1,227円
税込単価
1,350円
通常出荷日:5日目

【特長】・天然ゴムに比べて油、薬品に強く、耐摩耗性に優れたニトリル製の手袋です・パウダーフリー(粉無し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ニトリルゴム
  • 色
    ホワイト
  • 厚み (mm)
    0.1
  • 全長(cm)
    30
  • 材質1
    ニトリルゴム
  • 内容量
    10枚入

型番:

560-M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

製品特長・仕様

ニトリル手袋極薄手 製品特長・仕様

560-Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
ニトリルゴム
サイズ
M
色
ホワイト
厚み(mm)
0.1
JANコード
4907026056041
トラスココード
857-1811
手のひら周り(cm)
19.8
全長(cm)
30
中指長さ(cm)
7.8
質量(g)
85
材質1
ニトリルゴム
内容量
10枚入

絞り込み条件

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
560-M

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

内容量

最小発注数量
M
4907026056041
857-1811
19.8
7.8
85
10枚入
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,227円
( 1,350円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ゴムに比べて油、薬品に強く、耐摩耗性に優れたニトリル製の手袋です
・パウダーフリー(粉無し)タイプで衛生的です
・指先感覚が自然で細かな作業に適しています
【用途】
・精密、弱電部品の取り扱い
・食品加工
・印刷業

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニトリル手袋極薄手の型番560-Mのページです。 型番560-Mに関する仕様情報を記載しております。
ニトリル手袋極薄手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニトリル手袋極薄手
ポリエチレン手袋内エンボス
ニトリル使いきり手袋(粉付) No.981
ニトリル使いきり手袋(粉なし) No.991
使い捨て天然ゴム極薄手袋 粉付 100枚入
ダンロップ EX100 天然ゴム極うす手袋 S100枚入
メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)エステーエステートラスコ中山ダンロップ
通常価格1,227円874円2,295円 -1,547円2,307円2,131円
通常出荷日5日目1日目3日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプニトリルゴム-ニトリルゴムニトリルゴム天然ゴム天然ゴム
色ホワイトクリア----
厚み(mm)0.10.027----
全長(cm)3027.5----
材質1ニトリルゴムポリエチレン(PE)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使いきり手袋(ニトリル・ポリエチレン・天然ゴム・PVC)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました