ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スターエム 超硬エグリ・カッター用専用レンチ

スターエム 超硬エグリ・カッター用専用レンチ 560-B
通常単価(税別)
1,046円
税込単価
1,151円
通常出荷日:4日目

【特長】・No.560超硬エグリ・カッターの超硬チップの取替える際に使用する工具です。【商品仕様】・T...

詳細を確認

型番:

560-B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

560-Bの仕様・寸法情報

用途
木工用
-
-

型番リスト

表示件数
型番
560-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,046円
( 1,151円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・No.560超硬エグリ・カッターの超硬チップの取替える際に使用する工具です。
【商品仕様】
・T10XM3
・スターエム 超硬エグリ・カッター用専用レンチ
・JANコード:4962660905636
・トラスココード:837-4842
・質量:2g
【材質/仕上】
・炭素鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • インパクトビット ショート 画像

    スターエム

    インパクトビット ショート

    【特長】インパクトドライバを使用時の一般木材への穴あけ ショート。先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより、切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ちするのでインパクトドイバでの使用に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スターエム 超硬エグリ・カッター用専用レンチの型番560-Bのページです。 型番560-Bに関する仕様情報を記載しております。
スターエム 超硬エグリ・カッター用専用レンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スターエム 超硬エグリ・カッター用専用レンチ
スターエム 超硬エグリ・カッター用専用チップ&ネジセット
スターエム 超硬エグリ・カッター用スペーサー
インサートBSSシリーズ用レンチ
スターエム 超硬アール座掘錐・超硬V型座掘錐用ストッパー
スターエム 超硬アール座掘錐ガイド 21.0
メーカースターエムスターエムスターエム大昭和精機スターエムスターエム
通常価格1,046円5,579円582円3,125円1,963円1,079円
通常出荷日4日目4日目4日目5日目4日目4日目
用途木工用木工用木工用鉄工用木工用木工用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリル関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました