17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

センターゲージ(A級焼入れ品)
  • センターゲージ(A級焼入れ品)

センターゲージ(A級焼入れ品)

通常単価(税別)
14,012円
税込単価
15,413円
通常出荷日:4日目

【特長】・旋盤センターの角度、ねじ切り用切削工具の角度検査用ゲージです。・サイドの切り込みは、機械と刃...

詳細を確認
  • 質量(g)
    50.000
  • 材質1
    SK3

ご注意

  • サビ
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 角度

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番

JANコード

トラスココード

角度

最小発注数量
4560119672155
838-0217
55°
1個
4560119672162
838-0218
60°
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,012円
( 15,413円 )
4日目
14,012円
( 15,413円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・旋盤センターの角度、ねじ切り用切削工具の角度検査用ゲージです。
・サイドの切り込みは、機械と刃物の直角度の検査にも使用可能です。
【用途】
・測定に

ご注意

  • サビ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

センターゲージ(A級焼入れ品)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センターゲージ(A級焼入れ品)
センターゲージ
アングルゲージ
フジ ソリッドアングルプレート 30°×60°
角度ブロックセット
Vプーリ溝測定ゲージ
メーカーフジツールフジツールフジツールフジツールフジツールフジツール
通常価格14,012円2,601円16,604円25,204円111,362円17,028円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
質量(g)50.000400.000140.0002101060.000-
材質1SK3SPCCSPCCSK3SK3SUS430
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角度ゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト