17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型ばんじゅう

大型ばんじゅう

通常単価(税別)
4,6896,109
税込単価
5,1586,720
通常出荷日:6日目~8日目

【特長】・シンプルな形状のばんじゅうです。・表面の凹凸が少ない為、洗浄性、水切れ性に優れおり、食品搬送...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 火気厳禁
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    556600CL00-C【特長】
    ・シンプルな形状のばんじゅうです
    ・表面の凹凸が少ない為、洗浄性、水切れ性に優れおり、食品搬送用に最適です
    【商品仕様】
    ・色:クリーム
    ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:643×419×100
    ・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:599×385×63
    ・内容量(L):17.4
    ・質量:1180g
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン(PP)

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    仕様3

    最小発注数量
    ・シンプルな形状のばんじゅうです・表面の凹凸が少ない為、洗浄性、水切れ性に優れおり、食品搬送用に最適です・色:ブラウン
    ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:643×417×90
    ・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:599×373×63・内容量(L):16.9・質量:1200g・ポリプロピレン(PP)・B-2
    1個
    ・シンプルな形状のばんじゅうです・表面の凹凸が少ない為、洗浄性、水切れ性に優れおり、食品搬送用に最適です・色:クリーム
    ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:643×417×90
    ・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:599×373×63・内容量(L):16.9・質量:1200g・ポリプロピレン(PP)・B-2
    1個
    ・シンプルな形状のばんじゅうです・表面の凹凸が少ない為、洗浄性、水切れ性に優れおり、食品搬送用に最適です・色:クリーム
    ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:643×417×90・内容量(L):16.9
    ・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:599×373×63・出荷単位(個):10・質量:1500g・ポリプロピレン(PP)
    ・B
    1個
    ・シンプルな形状のばんじゅうです・表面の凹凸が少ない為、洗浄性、水切れ性に優れおり、食品搬送用に最適です・色:ブラウン
    ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:643×419×100
    ・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:599×385×63・内容量(L):17.4・質量:1180g・ポリプロピレン(PP)・B-3
    1個
    ・シンプルな形状のばんじゅうです・表面の凹凸が少ない為、洗浄性、水切れ性に優れおり、食品搬送用に最適です・色:クリーム
    ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:643×419×100
    ・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:599×385×63・内容量(L):17.4・質量:1180g・ポリプロピレン(PP)・B-3
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,889
    ( 5,378 )
    6日目
    4,889
    ( 5,378 )
    6日目
    6,109
    ( 6,720 )
    8日目
    4,889
    ( 5,378 )
    6日目
    4,689
    ( 5,158 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・シンプルな形状のばんじゅうです。
    ・表面の凹凸が少ない為、洗浄性、水切れ性に優れおり、食品搬送用に最適です。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    大型ばんじゅうのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    大型ばんじゅう
    大型ばんじゅうA
    サンコー 大型ばんじゅうフタ クリーム
    ばんじゅうB
    ばんじゅうE
    大型せいろう#1800
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格4,689-5,317 -2,7774,3754,52517,746 -
    通常出荷日6日目〜6日目〜8日目8日目8日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト