ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

折りたたみコンテナ オリコン

折りたたみコンテナ オリコン SKO-P51B-YE
  • 折りたたみコンテナ オリコン
通常単価(税別)
9,939
税込単価
10,933
通常出荷日:6日目

【特長】・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。・限られたスペースを有効活用できます...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

SKO-P51B-YE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SKO-P51B-YEの仕様・寸法情報

イエロー
容量(L)
51.6
外形間口範囲(mm)
501-600
外形奥行範囲(mm)
351-400
外形高さ範囲(mm)
301-400
適用カード差し(別売)
両短辺21型
トラスココード
216-3665
質量(g)
2400
材質1
ポリプロピレン(PP)
折りたたみ高さ(mm)(mm)
86

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SKO-P51B-YE

容量

(L)

外形間口範囲

(mm)

外形奥行範囲

(mm)

外形高さ範囲

(mm)

適用カード差し(別売)

トラスココード

質量(g)

折りたたみ高さ(mm)

(mm)

最小発注数量
イエロー
51.6
501-600
351-400
301-400
両短辺21型
216-3665
2400
86
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,939
( 10,933 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
・限られたスペースを有効活用できます。
・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

折りたたみコンテナ オリコンの型番SKO-P51B-YEのページです。 型番SKO-P51B-YEに関する仕様情報を記載しております。
折りたたみコンテナ オリコンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみコンテナ オリコン
折りたたみコンテナオリコン
オリコン
折りたたみコンテナ マドコン
折りたたみコンテナ ペタンコ Oタイプ(フタなし)
折りたたみコンテナ(ブルー/イエロー)
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格9,9393,174 -5,288 -3,417 -4,183 -7,924
通常出荷日6日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜6日目
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)--ポリプロピレン(PP)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました