ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

オリコン 60B(2)

オリコン 60B(2) 552310BL00-B
  • オリコン 60B(2)
通常単価(税別)
10,705円
税込単価
11,776円
通常出荷日:6日目

【特長】・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。・限られたスペースを有効活用できます...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

552310BL00-B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

552310BL00-Bの仕様・寸法情報

色
ブルー
容量(L)
60.7
外形間口範囲(mm)
501-600
外形奥行範囲(mm)
351-400
外形高さ範囲(mm)
301-400
適用カード差し(別売)
両短辺21型
トラスココード
216-5247
質量(g)
2890.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
折りたたみ高さ(mm)(mm)
86

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
552310BL00-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,705円
( 11,776円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
・限られたスペースを有効活用できます。
・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オリコン 60B(2)の型番552310BL00-Bのページです。 型番552310BL00-Bに関する仕様情報を記載しております。
オリコン 60B(2)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オリコン 60B(2)
オリコン 60B
オリコン 60A(2)
オリコン 60B(4)
オリコン 60B(3)
サンクレットオリコン 60BーB 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格10,705円10,705円15,944円10,705円10,705円15,679円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目8日目
色ブルーブルーブルーブルーブルーブルー
容量(L)60.760.761.460.760.761.7
外形間口範囲(mm)501-600501-600501-600501-600501-600501-600
外形奥行範囲(mm)351-400351-400351-400351-400351-400351-400
外形高さ範囲(mm)301-400301-400301-400301-400301-400301-400
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました