ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

オリタタミコンテナー38BトビラS

オリタタミコンテナー38BトビラS 552220BL00-B
  • オリタタミコンテナー38BトビラS
通常単価(税別)
10,242
税込単価
11,266
通常出荷日:6日目

【特長】・扉により段積みした状態で内容物を取り出すことができるオリコンです。・扉はスライド式で上下にし...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

552220BL00-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

552220BL00-Bの仕様・寸法情報

外形間口範囲(mm)
401-500
外形奥行範囲(mm)
301-350
外形高さ範囲(mm)
301-400
適用カード差し(別売)
片短辺21型、扉26N型
トラスココード
217-0014
質量(g)
2170.000
材質1
本体:ポリプロピレン(PP)、扉:ポリカーボネイト(PC)
折りたたみ高さ(mm)(mm)
85

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
552220BL00-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,242
( 11,266 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉により段積みした状態で内容物を取り出すことができるオリコンです。
・扉はスライド式で上下にします。片短辺内で移動するため、扉の下段の取り出し口をふさぐことがありません。
【材質】
・本体:ポリプロピレン(PP)、扉:ポリカーボネイト(PC)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オリタタミコンテナー38BトビラSの型番552220BL00-Bのページです。 型番552220BL00-Bに関する仕様情報を記載しております。
オリタタミコンテナー38BトビラSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オリタタミコンテナー38BトビラS
オリコン 28BトビラS
オリコン 38B
オリコン 38B(2)
オリコン P38BーB
サンクレットオリコン P38BーB
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格10,2429,9077,5128,1217,5128,792
通常出荷日6日目8日目8日目6日目8日目8日目
外形間口範囲(mm)401-500401-500401-500401-500401-500401-500
外形奥行範囲(mm)301-350301-350301-350301-350301-350301-350
外形高さ範囲(mm)301-400201-300301-400301-400301-400301-400
適用カード差し(別売)片短辺21型、扉26N型片短辺21型、扉26N型両短辺21型両短辺21型4辺21型4辺21型
トラスココード217-0014216-6862216-5294216-8408216-2103123-7467

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました