ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

オリコン 16B

オリコン 16B 551870BL00-B
  • オリコン 16B
通常単価(税別)
5,270
税込単価
5,797
通常出荷日:6日目

【特長】・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。・限られたスペースを有効活用できます...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

551870BL00-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

551870BL00-Bの仕様・寸法情報

ブルー
容量(L)
15.2
外形間口範囲(mm)
301-400
外形奥行範囲(mm)
301-350
外形高さ範囲(mm)
101-200
適用カード差し(別売)
-
トラスココード
216-8357
質量(g)
1100.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
折りたたみ高さ(mm)(mm)
74

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
551870BL00-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,270
( 5,797 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
・限られたスペースを有効活用できます。
・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オリコン 16Bの型番551870BL00-Bのページです。 型番551870BL00-Bに関する仕様情報を記載しております。
オリコン 16Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オリコン 16B
オリコン P16B
サンクレットオリコン 16B
オリコン P16BーB 青
オリコン 51BーB
オリコン P51B-B 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格5,2704,6035,5105,2708,8378,663
通常出荷日6日目6日目8日目6日目8日目8日目
ブルーブルーブルーブルーブルーブルー
容量(L)15.215.11615.251.551.6
外形間口範囲(mm)301-400301-400301-400301-400501-600501-600
外形奥行範囲(mm)301-350301-350301-350301-350351-400351-400
外形高さ範囲(mm)101-200101-200101-200101-200301-400301-400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました