ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

オリコン 30B(2)

オリコン 30B(2) 551030YE00-Y
  • オリコン 30B(2)
通常単価(税別)
11,078円
税込単価
12,186円
通常出荷日:6日目

【特長】・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。・限られたスペースを有効活用できます...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

551030YE00-Y
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

551030YE00-Yの仕様・寸法情報

色
イエロー
容量(L)
31.7
外形間口範囲(mm)
501-600
外形奥行範囲(mm)
351-400
外形高さ範囲(mm)
201-300
適用カード差し(別売)
両短辺21型
トラスココード
216-5302
質量(g)
1920
材質1
ポリプロピレン(PP)
折りたたみ高さ(mm)(mm)
77

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
551030YE00-Y
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,078円
( 12,186円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
・限られたスペースを有効活用できます。
・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オリコン 30B(2)の型番551030YE00-Yのページです。 型番551030YE00-Yに関する仕様情報を記載しております。
オリコン 30B(2)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オリコン 30B(2)
サンクレットオリコン 30B(2)
オリコン 30BーS(2)
サンクレットオリコン 30A(2)
オリコン 30BーS
オリコン 50B(2)
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格11,078円12,858円7,343円12,727円7,343円9,109円
通常出荷日6日目8日目8日目8日目8日目8日目
色イエローイエローブルーブルーブルーブルー
容量(L)31.732.231.931.831.951.1
外形間口範囲(mm)501-600501-600501-600501-600501-600501-600
外形奥行範囲(mm)351-400351-400351-400351-400351-400351-400
外形高さ範囲(mm)201-300201-300201-300201-300201-300301-400
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました