ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

サンクレットオリコン 50A

サンクレットオリコン 50A SKSO-50A-BL
  • サンクレットオリコン 50A
通常単価(税別)
11,403
税込単価
12,543
通常出荷日:6日目

【特長】・一体化されたフタが特長的なサンクレットオリコンは、フタの紛失防止やサンファスナーとの併用によ...

詳細を確認
  • 火気厳禁です。
  • 火気厳禁

型番:

SKSO-50A-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SKSO-50A-BLの仕様・寸法情報

ブルー
容量(L)
50.6
外形間口範囲(mm)
501-600
外形奥行範囲(mm)
351-400
外形高さ範囲(mm)
301-400
適用カード差し(別売)
両短辺22型-A
トラスココード
123-7490
質量(g)
2770
材質1
ポリプロピレン(PP)
折りたたみ高さ(mm)(mm)
94

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SKSO-50A-BL

トラスココード

最小発注数量
ブルー
123-7490
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,403
( 12,543 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一体化されたフタが特長的なサンクレットオリコンは、フタの紛失防止やサンファスナーとの併用により、機密性を高める機能性の高いオリコンです。
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
・限られたスペースを有効活用できます。
・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

ご注意

  • 火気厳禁です。
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンクレットオリコン 50Aの型番SKSO-50A-BLのページです。 型番SKSO-50A-BLに関する仕様情報を記載しております。
サンクレットオリコン 50Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンクレットオリコン 50A
オリコン 50A
オリコン 50A(2)
オリコン EP50A 青
オリコン 50Aー2
サンクレットオリコン 41A 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格11,4037,6959,1974,8759,19711,470
通常出荷日6日目8日目6日目8日目6日目8日目
容量(L)50.652.452.449.646.441.9
外形間口範囲(mm)501-600501-600501-600501-600501-600501-600
外形奥行範囲(mm)351-400351-400351-400351-400351-400351-400
外形高さ範囲(mm)301-400301-400301-400201-300301-400201-300
適用カード差し(別売)両短辺22型-A両短辺22型-A両短辺22型-A一体式(両短辺)両短辺22型-A両短辺21型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました