ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

オリコン 30A(2)

オリコン 30A(2) 550430YE00-Y
  • オリコン 30A(2)
通常単価(税別)
7,924
税込単価
8,716
通常出荷日:6日目

【特長】・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。・限られたスペースを有効活用できます...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

550430YE00-Y
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

550430YE00-Yの仕様・寸法情報

イエロー
容量(L)
32.7
外形間口範囲(mm)
501-600
外形奥行範囲(mm)
351-400
外形高さ範囲(mm)
201-300
適用カード差し(別売)
両短辺22型-A
トラスココード
216-2098
質量(g)
1860
材質1
ポリプロピレン(PP)
折りたたみ高さ(mm)(mm)
80

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
550430YE00-Y

容量

(L)

トラスココード

最小発注数量
イエロー
32.7
216-2098
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,924
( 8,716 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
・限られたスペースを有効活用できます。
・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オリコン 30A(2)の型番550430YE00-Yのページです。 型番550430YE00-Yに関する仕様情報を記載しております。
オリコン 30A(2)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オリコン 30A(2)
サンクレットオリコン 30A(2)
オリコン 30B(2)
サンクレットオリコン 30B(2)
オリコン 30B
オリコン 50A(2)
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格7,9247,6867,9098,5557,9099,197
通常出荷日6日目8日目6日目8日目6日目6日目
外形間口範囲(mm)501-600501-600501-600501-600501-600501-600
外形奥行範囲(mm)351-400351-400351-400351-400351-400351-400
外形高さ範囲(mm)201-300201-300201-300201-300201-300301-400
適用カード差し(別売)両短辺22型-A両短辺22型-A両短辺21型両短辺21型両短辺21型両短辺22型-A
質量(g)18602410192024901930.0002210.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました