17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

折りたたみコンテナ(ブルー/イエロー)

折りたたみコンテナ(ブルー/イエロー)
  • 折りたたみコンテナ(ブルー/イエロー)
通常単価(税別)
7,924
税込単価
8,716
通常出荷日:6日目

【特長】・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。・限られたスペースを有効活用できます...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
ブルー
216-8381
1個
イエロー
216-6884
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,924
( 8,716 )
6日目
7,924
( 8,716 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
・限られたスペースを有効活用できます。
・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

折りたたみコンテナ(ブルー/イエロー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみコンテナ(ブルー/イエロー)
サンクレットオリコン L51B ライトブルー
サンクレットオリコン L41B ライトブルー
サンクレットオリコン L51B 透明ライトブルー
サンクレットオリコン L41B 透明ライトブルー
オリコン EP12B ライトブルー
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格7,92412,41311,28512,41312,8734,512
通常出荷日6日目8日目8日目8日目8日目8日目
外形間口範囲(mm)501-600501-600501-600501-600501-600301-400
外形奥行範囲(mm)351-400351-400351-400351-400351-400251-300
外形高さ範囲(mm)201-300301-400201-300301-400201-300101-200
適用カード差し(別売)両短辺22型-A-両短辺21型-両短辺21型4辺131型
質量(g)18602690.0002440.0002690.00024101240.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト