ファクトリーサプライ用品技術窓口

重機接触防止装置セーフティーブラボー(本装置1台)

  • 色
    イエロー
  • トラスココード
    780-8879
  • JANコード
    4580284635366
  • 質量(g)
    4000.0
  • 材質1
    本体基部:アルミ
  • 材質2
    チューブ:樹脂
  • チューブ長さ(mm)
    1500
  • 奥行(mm)
    600~1000
  • 間口(mm)
    1550

ご注意

  • 旋回速度の速い重機には使用できません。
  • 旋回速度の速い重機には不向きです。

型番:

5459-T
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5459-Tの仕様・寸法情報

色
イエロー
トラスココード
780-8879
JANコード
4580284635366
質量(g)
4000.0
材質1
本体基部:アルミ
材質2
チューブ:樹脂
チューブ長さ(mm)
1500
奥行(mm)
600~1000
間口(mm)
1550
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
5459-T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,702円
( 41,472円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業員が「セーフティブラボー」に近づくとプラスチックチューブに接触することにより危険を感知し災害を未然に防ぎます。
【用途】
・建設用重機の旋回時に旋回体の後部と構造物との間に人が接触したりはさまれたりすることを防止。
・重機が大きい場合に追加用として。
【材質】
・本体基部:アルミ
・チューブ:樹脂

ご注意

  • 旋回速度の速い重機には使用できません。
  • 旋回速度の速い重機には不向きです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重機接触防止装置セーフティーブラボー(本装置1台)の型番5459-Tのページです。 型番5459-Tに関する仕様情報を記載しております。
重機接触防止装置セーフティーブラボー(本装置1台)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重機接触防止装置セーフティーブラボー(本装置1台)
重機接触防止装置セーフティーブラボー(本装置4台1組)
キックバリ
重機接触防止装置エスカルバー
水害防止パネル 004954
単管バリ(2接点用)
メーカーつくし工房つくし工房つくし工房つくし工房日大工業トーグ安全工業
通常価格37,702円152,612円12,628円23,694円 -25,232円4,169円
通常出荷日7日目7日目2日目〜2日目〜1日目4日目
色イエローイエローその他オレンジブルーイエロー
トラスココード780-8879817-2740----
JANコード45802846353664580284635359----
質量(g)4000.017400.05000.0---
材質1本体基部:アルミ本体基部:アルミ本体:スチールパイプポスト:EVA樹脂--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました