17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

安心クッション 丸型
カーボーイ
安心クッション 平型
カーボーイ
安心クッション L字型90cm 細
カーボーイ
チェーンリング 5437
  • チェーンリング

チェーンリング

通常単価(税別)
833
税込単価
916
通常出荷日:9日目

【特長】・プラスチックチェーンでカラーコーンをつなぐ際に使用する金具です。簡単に設置できます。【用途】...

詳細を確認

型番:

5437
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5437の仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーコーン用オプション
その他
JANコード
4580284633904
トラスココード
105-0701
質量(g)
12.000
材質1
リング:ウレタン●ナスカン:スチール
色詳細
オレンジ
径(mm)
80

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
5437
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
833
( 916 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチックチェーンでカラーコーンをつなぐ際に使用する金具です。簡単に設置できます。
【用途】
・カラーコーンを使用した仕切、区画時に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チェーンリングの型番5437のページです。 型番5437に関する仕様情報を記載しております。
チェーンリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーンリング
コーン用反射矢印板
コーンサインTS
コーンリング
バリアライン(コーン用) 標示テープ付(カットコーン用)
バリアライン(コーン用) コーンジョイント(カットコーン用)
メーカーつくし工房つくし工房つくし工房日本緑十字社トラスコ中山トラスコ中山
通常価格8338,0772,357 -9661,196 -494
通常出荷日9日目1日目1日目〜4日目1日目〜1日目
商品タイプカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプション
その他レッド/ホワイトその他ブラックグレーブラック
JANコード45802846339044580284634581----
トラスココード105-0701481-2344----
質量(g)12.0001700.0----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました