17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

3M ぶつ取りキット 466LA 5432

3M ぶつ取りキット 466LA 5432 5432
  • 3M ぶつ取りキット 466LA 5432
通常単価(税別)
5,707円
税込単価
6,278円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・ブツ取リキット466LA5432・JANコード:4547452458493・トラスココー...

詳細を確認

型番:

5432
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5432の仕様・寸法情報

JANコード
4547452458493
トラスココード
829-1747
重量(g)
70.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
5432
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,707円
( 6,278円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ブツ取リキット466LA5432
・JANコード:4547452458493
・トラスココード:829-1747
・質量:70g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M ぶつ取りキット 466LA 5432の型番5432のページです。 型番5432に関する仕様情報を記載しております。
3M ぶつ取りキット 466LA 5432のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M ぶつ取りキット 466LA 5432
3M ぶつ取りキット 401Q 5431
ヤスリの柄(小・中・大)
GC ヤスリハンドル
包丁・大工道具研磨 アトマエコノミー 替刃
ヤスリ 木柄
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンSK-11アークランド グリーンクロスツボ万ツボサン
通常価格5,707円5,393円600円 -512円 -5,810円 -560円
通常出荷日6日目6日目3日目4日目7日目1日目
JANコード45474524584934547452458486----
トラスココード829-1747829-1746----
重量(g)70.00070.000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヤスリ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました