ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

3M ぶつ取りキット 401Q 5431

3M ぶつ取りキット 401Q 5431 5431
通常単価(税別)
5,393円
税込単価
5,932円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・ブツ取リキット401Q5431・JANコード:4547452458486・トラスココード...

詳細を確認

型番:

5431
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5431の仕様・寸法情報

JANコード
4547452458486
トラスココード
829-1746
重量(g)
70.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
5431
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,393円
( 5,932円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ブツ取リキット401Q5431
・JANコード:4547452458486
・トラスココード:829-1746
・質量:70g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M ぶつ取りキット 401Q 5431の型番5431のページです。 型番5431に関する仕様情報を記載しております。
3M ぶつ取りキット 401Q 5431のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M ぶつ取りキット 401Q 5431
3M ぶつ取りキット 466LA 5432
ヤスリの柄(小・中・大)
GC ヤスリハンドル
包丁・大工道具研磨 アトマエコノミー 替刃
ヤスリ 木柄
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンSK-11アークランド グリーンクロスツボ万ツボサン
通常価格5,393円5,707円600円 -512円 -5,810円 -560円
通常出荷日6日目6日目3日目4日目7日目1日目
JANコード45474524584864547452458493----
トラスココード829-1746829-1747----
重量(g)70.00070.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヤスリ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました